{encoder/encoders/iem/25sf/model_25sf_asmtab.prj},{NB=25SF-38MA-XA1OC-EMY-},{MDL=Size 25 (2.5\")},{SS=38},{MOUNT=MA},{CPR=Not Available},{CPR1=X},{WAVEFORM=A1},{OUT=OC},{CL=E},{CT=MY},{OT=},{S=},{CER=},{TYPE=1},{PPATH=model_25sf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
25SF-38MA-XA1OC-EMY-
HELP_VARIABLE
Part No.
25SF-38MA-XA1OC-EMY-
Model
Size 25 (2.5")
Shaft Size
(38) 3/8", 0.375" (standard)
(19) 1/4", 0.250"
(03) 5/16", 0.3125"
(06) 6 mm
(08) 8 mm
(10) 10 mm
(38) 3/8", 0.375" (standard)
(19) 1/4", 0.250"
(03) 5/16", 0.3125"
(06) 6 mm
(08) 8 mm
(10) 10 mm
Mounting
(MA) 2.50" Flange
(MC) 2.50" Servo
(MG) 2.62" Servo
(MA) 2.50" Flange
(MC) 2.50" Servo
(MG) 2.62" Servo
CPR Programming Range
Not Available
CPR Programming Feature
X
Waveform Programmable Feature
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Output Type
(OC) Open Collector (5 to 30V In/Out)
(PP) Push-Pull (5 to 30V In/Out)
(HV) Line Driver (5 to 30V In/Out)
(H5) Line Driver (5 to 30V In/5V Out)
(P5) Push-Pull (5 to 30V In/5V Out)
(PU) Pull-Up Resistor (5 to 30V In/Out)
(OC) Open Collector (5 to 30V In/Out)
(PP) Push-Pull (5 to 30V In/Out)
(HV) Line Driver (5 to 30V In/Out)
(H5) Line Driver (5 to 30V In/5V Out)
(P5) Push-Pull (5 to 30V In/5V Out)
(PU) Pull-Up Resistor (5 to 30V In/Out)
Connector Location
(E) End
(S) Side
(E) End
(S) Side
Connector Type
(MY) 7-pin MS
(MX) 10-pin MS
(MK) 8-pin M12 (12 mm)
(F00) Gland, 24" Cable
(9D) 9-pin D-Sub
(MY) 7-pin MS
(MX) 10-pin MS
(MK) 8-pin M12 (12 mm)
(F00) Gland, 24" Cable
(9D) 9-pin D-Sub
Operating Temperature
-20° to 85° C (Std)
(T6) -40° to 100° C
-20° to 85° C (Std)
(T6) -40° to 100° C
Sealing
IP50 (Standard)
(S1) IP64
(S3) IP66
(S4) IP67
IP50 (Standard)
(S1) IP64
(S3) IP66
(S4) IP67
Certification
None (Std)
(CE) CE Marked
None (Std)
(CE) CE Marked
TYPE
1
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도